Okrogli valj CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1

8073985

GTIN 4052568298210

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
80 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja