Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-R-PN-30

8075653

GTIN 4052568446253

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
1 mm - 30 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-25 °C - 60 °C