Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-R-PN-50
8075654
GTIN 4052568446260
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
3 mm - 50 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-25 °C - 60 °C