Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-R-PN-80
8075655
GTIN 4052568446277
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
15 mm - 80 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-25 °C - 60 °C