Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-L-PN-30

8075658

GTIN 4052568446307

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
7 mm - 30 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C