Refleksno svetlobno tipalo SOOD-BS-L-PN-80
8075660
GTIN 4052568446321
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
20 mm - 80 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C