Svetlobna zapora SOOD-TB-L-PN

8075661

GTIN 4052568446338

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
11 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
0 mm - 10000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C