Refleksna svetlobna zavesa SOOD-RS-L-PN
8075662
GTIN 4052568446345
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
10 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
0 mm - 2000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C