Refleksno svetlobno tipalo SOOE-DS-R-PNLK-T
8075663
GTIN 4052568446352
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
2 mm - 1000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-40 °C - 60 °C