Svetlobna zapora SOOE-TB-R-PNLK-T
8075665
GTIN 4052568446376
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
14 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
0 mm - 12000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-40 °C - 60 °C