Refleksna svetlobna zavesa SOOE-RS-R-PNLK-T

8075666

GTIN 4052568446383

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
0 mm - 6500 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-40 °C - 60 °C