Refleksna svetlobna zavesa SOOE-RG-R-PNLK-T
8075667
GTIN 4052568446390
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
rdeča - Svetleča dioda
Doseg
0 mm - 3500 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C