Refleksno svetlobno tipalo SOOE-BS-L-PNLK-T

8075670

GTIN 4052568446420

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
7 mm - 300 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-40 °C - 60 °C