Refleksna svetlobna zavesa SOOE-RS-L-PNLK-T
8075672
GTIN 4052568446444
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Doseg
0 mm - 12000 mm
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
-40 °C - 60 °C