Senzor razdalje SOOE-MS-L-PNLK-T

8075673

GTIN 4052568446451

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Tok med prostim tekom
25 mA
Vrsta svetlobe
laser - rdeča
Stopnja zaščite
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura okolice
10 °C - 60 °C