Kompaktni valj AEN-S-10-5-A-A
8080584
GTIN 4052568447397
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja