Kompaktni valj AEN-S-10-10-A-A
8080585
GTIN 4052568447403
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja