Kompaktni valj AEN-S-10-10-A
8080586
GTIN 4052568447410
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.7 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja