Kompaktni valj AEN-S-6-10-A-A

8080592

GTIN 4052568447472

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
13 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja