Zasučni pogon DFPD-60-RP-90-RS60-F04-11
8083508
GTIN 4052568823825
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
44 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F04
Priključek gredi
T11