Zasučni pogon DFPD
Serija DFPD je opremljena s kombinacijo zobate letve in pastorka. Odlikuje jo konstanten potek navora v celotnem zasučnem območju. Zasučni pogoni DFPD omogočajo optimalno avtomatizacijo zapornih loput, krogelnih ventilov in loput za zrak.
- Konstanten navor v celotnem območju vrtilnega kota 90° pri izvedbi z dvosmernim delovanjem
- Izvedba s kotom zasuka 120°, 135°, 180° za velikosti 40, 120, 240, 480, dvosmerno delovanje
- Priključek armature v skladu s standardom ISO 5211
- Vzorec montažnih lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
- Robustno in pohodno aluminijasto ohišje, enostavno za čiščenje
- Dolga življenjska doba, majhna obraba
- Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil
- Povečana zaščita pred korozijo