Krmilnik masnega pretoka VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4
8086472
GTIN 4052568451394
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2-potni proporcionalni ventil za regulacijo pretoka
Največji odjem toka
40 mA
Električni priključek
4 poli - M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104 - Vtič
Delovni tlak
0 bar - 2.5 bar