Krmilnik masnega pretoka VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4

8086473

GTIN 4052568451400

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2-potni proporcionalni ventil za regulacijo pretoka
Največji odjem toka
65 mA
Električni priključek
4 poli - M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104 - Vtič
Delovni tlak
0 bar - 2.5 bar