Regulator tlaka MS2-LR-M5-D6-A8-B
8086637
GTIN 4052568451455
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
M5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar