Regulator tlaka MS2-LR-QS6-D6-A8-B

8086640

GTIN 4052568451486

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
350 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar