Regulator tlaka MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B

8099205

GTIN 4052568557249

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.35 bar