Zasučni pogon DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102803

GTIN 4052568455255

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
21 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05
Priključek gredi
T14