Zasučni pogon DFPD-40-RP-90-RS60-F05-R3-C
8102804
GTIN 4052568455262
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
28 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05
Priključek gredi
T14