Zasučni pogon DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
8102817
GTIN 4052568455385
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
60.3 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07
Priključek gredi
T17