Zasučni pogon DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2
8102840
GTIN 4052568455569
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
117.9 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07
Priključek gredi
T22