Zasučni pogon DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C-VDE2
8102849
GTIN 4052568455644
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
128.7 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10
Priključek gredi
T22