Zasučni pogon DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C-VDE2

8102859

GTIN 4052568455743

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
221 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10
Priključek gredi
T22