Zasučni pogon DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2
8102866
GTIN 4052568455811
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
202.4 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F12
Priključek gredi
T27