Zasučni pogon DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2
8102903
GTIN 4052568456085
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
479.2 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F14
Priključek gredi
T36