Zasučni pogon DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C-VDE2
8102911
GTIN 4052568456146
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
916.5 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F16
Priključek gredi
T46