Paralelno prijemalo EHPS-20-A-LK
8103810
GTIN 4052568458874
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
13 mm
Zaznavanje položaja
s Hallovim senzorjem - z integriranim merilnikom poti - prek vmesnika IO-Link
Električni priključek
5 polov - Kabel z vtičem - M12x1
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mx, statičen
13 Nm