Paralelno prijemalo EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
16 mm
Zaznavanje položaja
s Hallovim senzorjem - z integriranim merilnikom poti - prek vmesnika IO-Link
Električni priključek
5 polov - Kabel z vtičem - M12x1
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mx, statičen
28 Nm