Priključek NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
8104288
GTIN 4052568578633
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek za tekočino
UNF1/4-28
Priključek za tekočino 2
za gibko cev z notranjim Ø 1,2 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura medija
0 °C - 35 °C
Konstruktivna zgradba
pritrditev gibke cevi prek vtičnega priključka