• Izdelki
  • Prenosi

Priključek NLFA: popolna fluidna povezava

S fluidnimi vtično-navojnimi priključki NLFA lahko ustvarite popolne fluidne povezave med različnimi komponentami – brez praznih prostorov. Na te vtično-navojne priključke lahko preprosto priključite različne cevi in dozirne igle – idealno za avtomatizacijo laboratorijev.

Predhodno sestavljen sistem 2 v 1: utor in ogrodje
Zaradi inovativne tehnologije je namestitev priključkov za tekočino preprosta: dva posamezna dela vtično-navojnega priključka sta med seboj povezana in ju ni treba naročiti ali sestaviti ločeno.

Odlično prileganje z iglami VAVN
Svojo dozirno glavo lahko preprosto sestavite, na primer z ventili VYKA in priključno ploščo VABS.

Različica z vpetjem in vtičem
Prilagodljiv in prilagojen vašim potrebam: uporabite lahko različne vrste cevi ali igel.

Vtič brez mrtvega prostora
Vtično-navojne priključke NLFA je mogoče zelo enostavno očistiti – in bistveno zmanjšajo porabo dragih medijev.

Materiali za agresivne kemikalije s seznama FDA
Material, ki je v stiku z medijem, je polipropilen. Vtično-navojne priključke zato lahko uporabljate tudi za agresivne medije. Hkrati se zmanjšajo tudi vaši napori pri preverjanju.

Pregledno na enem mestu

  • Utor [1] in ogrodje [2] sta integrirana v enem izdelku
  • Predhodno sestavljen sklop: enostavno rokovanje, izbira in naročilo
  • Boljša stabilnost cevi in igel zaradi podaljšanega nastavka

Vpenjanje in tesnjenje

  • Optimizirano vpenjanje zaradi različnih konusnih navojev matic in vijakov [3]
  • Opredeljen tesnilni rob zaradi izbočene ukrivljenosti sprednjega roba blizu cevi [4]

Dodatno montažno orodje NPAT

  • Za enostavno montažo z določenim navorom

Dozirna igla VAVN

  • Za aplikacije doziranja in sesanja
  • Na voljo je 10 različnih igel
  • Dozirne igle VAVN se popolnoma prilegajo vtično-navojnemu priključku NLFA