Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
GTIN 4052568576639
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
25.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67