Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN 4052568576646
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
34.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 15.5 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67