Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
GTIN 4052568576653
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
40.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67