Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN 4052568550523
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
11.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 12.8 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67