Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN 4052568576660
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
11.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 30 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67