Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111594
GTIN 4052568550547
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
22.2 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4.4 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67