Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN 4052568576691
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
32.9 m³/h
Tlak medija
0 bar - 9.3 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67