Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN 4052568576707
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
38.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5.6 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67