Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111598

GTIN 4052568550554

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
4.9 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67