Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS7-3/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111599
GTIN 4052568576714
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 3/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
12.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67