Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111601
GTIN 4052568576738
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
25.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67